??
Выбор CAD модели
K1659.3082X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1659 - Clamping levers, zinc with external thread, steel parts trivalent blue passivated
Bill of material
K1659.3082X25
BESTKIPP
Order No.
K1659.3082X25
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Surface finish body
seidenmatt
FARBE
Main
orange RAL 2004
GR
size
3
X
External thread
M 8
D
diameter
16.0 mm
D1
diameter
21.0 mm
D2
diameter
22.0 mm
H
height
37.0 mm
H1
height
10.0 mm
H2
height
24.0 mm
H3
height
54.5 mm
H4
height
58.5 mm
A
Length
80 mm
A1
Length
91.0 mm
B
width
11.0 mm
L
Length
25 mm
ZZ
No. of teeth
22
GEW
Approx. weight
0.1467 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245525546
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions